arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
AMC CYL HSK-A63 M16x75 L1=101 Illustration similaire

AMC CYL HSK-A63 M16x75 L1=101

Adaptateurs de tige filetée, cylindriques

ID 1313769

AMC CYL HSK-A63 M16x75 L1=101, Porte-outils
  • Adaptateurs de tige filetée, cylindriques
  • Gammes: Adaptateurs de tige filetée, cylindriques
  • Interface de porte-outils: HSK-A 63
  • Filetage au diamètre de serrage: M16
  • Longueur de projection: 101 mm
  • Concentricité: ≤ 0,005 mm mesuré du cône à D1
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Technologie Adaptateurs de tige filetée, cylindriques
Gammes Adaptateurs de tige filetée, cylindriques
Interface de porte-outils HSK-A 63
Porte-outil standard DIN ISO 12164-1
Filetage pour boulon de serrage G M16
D2 [mm] 29
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 101 mm / 4.0"
L4 [mm] 75
Poids [kg] 1.005

Version
Pour le serrage de fraises vissées

Concentricité
≤ 0,005 mm mesuré du cône à D1