AMC CYL SK40 M12x150 L1=169,1
ID 1324693
- Adaptateurs de tige filetée, cylindriques
- Gammes: Adaptateurs de tige filetée, cylindriques
- Interface de porte-outils: SK 40
- Filetage au diamètre de serrage: M12
- Longueur de projection: 169.1 mm
- Concentricité: ≤ 0,005 mm mesuré du cône à D1
- Qualité d’équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Détails techniques
Technologie | Adaptateurs de tige filetée, cylindriques |
---|---|
Gammes | Adaptateurs de tige filetée, cylindriques |
Interface de porte-outils | SK 40 |
Porte-outils standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Filetage pour boulon de serrage G | M12 |
D2 [mm] | 21 |
L4 [mm] | 150 |
Poids [kg] | 1.215 |
Version
Pour le serrage de fraises vissées
Concentricité
≤ 0,005 mm mesuré du cône à D1
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
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 AD/AF
Les alésages pour formulaire AF sont scellés pour le transport.
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande