AMC CYL SK40 M8x25 L1=44,1
ID 1324678
- Adaptateurs de tige filetée, cylindriques
- Gammes: Adaptateurs de tige filetée, cylindriques
- Interface de porte-outils: SK 40
- Filetage au diamètre de serrage: M8
- Longueur de projection: 44.1 mm
- Concentricité: ≤ 0,005 mm mesuré du cône à D1
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Détails techniques
Technologie | Adaptateurs de tige filetée, cylindriques |
---|---|
Gammes | Adaptateurs de tige filetée, cylindriques |
Interface de porte-outils | SK 40 |
Porte-outil standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Filetage pour boulon de serrage G | M8 |
D2 [mm] | 13 |
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 44,1 mm / 1.7" |
L4 [mm] | 25 |
Poids [kg] | 0.84 |
Version
Pour le serrage de fraises vissées
Concentricité
≤ 0,005 mm mesuré du cône à D1