MES CF HSK-A63 Ø16x100
ID 23000217
- Arbre porte-fraises
- Gammes: Arbre porte-fraises
- Version Cool Flow
- Interface de porte-outils: HSK-A 63
- Diamètre de serrage: 16 mm
- Filetage au diamètre de serrage: M8
- Longueur de projection: 100 mm
- Concentricité: ≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1
- Qualité d’équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Détails techniques
Technologie | Arbre porte-fraises |
---|---|
Gammes | Arbre porte-fraises |
Interface de porte-outils | HSK-A 63 |
Porte-outils standard | DIN ISO 12164-1 |
Diamètre de serrage D1 | 16 mm |
Filetage pour boulon de serrage G | M8 |
D2 [mm] | 38 |
L4 [mm] | 74 |
L11 [mm] | 17 |
Poids [kg] | 1.345 |
Version Cool Flow | Oui |
Version
Pour le serrage de fraises avec rainure transversale
Concentricité
≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1
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
Conception Cool Flow – Alimentation optimale en liquide de coupe directement sur l’arête de coupe de l’outil
Etendue de la livraison
Avec boulon de serrage
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande