MES CF SK40 Ø22x100
ID 23002336
- Arbre porte-fraises
- Gammes: Arbre porte-fraises
- Version Cool Flow
- Interface de porte-outils: SK 40
- Diamètre de serrage: 22 mm
- Filetage au diamètre de serrage: M10
- Longueur de projection: 100 mm
- Concentricité: ≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1
- Qualité d’équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Détails techniques
Technologie | Arbre porte-fraises |
---|---|
Gammes | Arbre porte-fraises |
Interface de porte-outils | SK 40 |
Porte-outils standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Diamètre de serrage D1 | 22 mm |
Filetage pour boulon de serrage G | M10 |
D2 [mm] | 48 |
L4 [mm] | 80.9 |
L11 [mm] | 19 |
Poids [kg] | 2 |
Version Cool Flow | Oui |
Version
Pour le serrage de fraises avec rainure transversale
Concentricité
≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1
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
Conception Cool Flow – Alimentation optimale en liquide de coupe directement sur l’arête de coupe de l’outil
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 AD/AF
Les alésages pour formulaire AF sont scellés pour le transport.
Etendue de la livraison
Avec boulon de serrage
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande