MES HSK-A63 Ø16x100
Arbre porte-fraises
ID 23000833
MES HSK-A63 Ø16x100, Porte-outils
- Arbre porte-fraises
- Gammes: Arbre porte-fraises
- Interface de porte-outils: HSK-A 63
- Diamètre de serrage: 16 mm
- Filetage au diamètre de serrage: M8
- Longueur de projection: 100 mm
- Concentricité: ≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1
- Qualité d’équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Détails techniques
Technologie | Arbre porte-fraises |
---|---|
Gammes | Arbre porte-fraises |
Interface de porte-outils | HSK-A 63 |
Porte-outils standard | DIN ISO 12164-1 |
Diamètre de serrage D1 | 16 mm |
Filetage pour boulon de serrage G | M8 |
D2 [mm] | 38 |
L4 [mm] | 74 |
L11 [mm] | 17 |
Poids [kg] | 1.35 |
Version
Pour le serrage de fraises avec rainure transversale
Concentricité
≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1
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
Avec boulon de serrage
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande