arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
MES HSK-A63 Ø32x100 Illustration similaire

MES HSK-A63 Ø32x100

Arbre porte-fraises

ID 23000343

MES HSK-A63 Ø32x100, Porte-outils
  • Arbre porte-fraises
  • Gammes: Arbre porte-fraises
  • Interface de porte-outils: HSK-A 63
  • Diamètre de serrage: 32 mm
  • Filetage au diamètre de serrage: M16
  • Longueur de projection: 100 mm
  • Concentricité: ≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1
  • Qualité d’équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Etendue de la livraison: Avec boulon de serrage
Technologie Arbre porte-fraises
Gammes Arbre porte-fraises
Interface de porte-outils HSK-A 63
Porte-outils standard DIN ISO 12164-1
Diamètre de serrage D1 32 mm
Filetage pour boulon de serrage G M16
D2 [mm] 78
L4 [mm] 74
L11 [mm] 24
Poids [kg] 3.32

Version
Pour le serrage de fraises avec rainure transversale

Concentricité
≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1

Qualité d’équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Support de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Etendue de la livraison
Avec boulon de serrage

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande