arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
CELSIO 3° HSK-A63 Ø10x80 Illustration similaire

CELSIO 3° HSK-A63 Ø10x80

Mandrins de frettage thermique

ID 26001896

CELSIO 3° HSK-A63 Ø10x80, Porte-outils
  • Mandrins de frettage thermique
  • Gammes: CELSIO
  • Interface de porte-outils: HSK-A 63
  • Diamètre de serrage: 10 mm
  • Longueur de projection: 80 mm
  • Concentricité: ≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
  • Qualité d’équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Technologie Mandrins de frettage thermique
Gammes CELSIO
Interface de porte-outils HSK-A 63
Porte-outils standard DIN ISO 12164-1
Diamètre de serrage D1 10 mm
D2 [mm] 22
D6 [mm] 16
L2 [mm] 42
L4 [mm] 54
Poids [kg] 0.76

Concentricité
≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)

Qualité d’équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Support de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

MQL (lubrification en quantité minimale)
Concept adapté aux opérations MQL disponible sur demande

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Vis d'ajustement de longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Vis d'équilibrage
Sans filetage pour vis d'équilibrage

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande