CELSIO 3° HSK-E40 Ø3x70
ID 26000922
- Mandrins de frettage thermique
- Gammes: CELSIO
- Interface de porte-outils: HSK-E 40
- Diamètre de serrage: 3 mm
- Longueur de projection: 70 mm
- Concentricité: ≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
- Qualité d’équilibrage: G2.5 à 40 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Détails techniques
Technologie | Mandrins de frettage thermique |
---|---|
Gammes | CELSIO |
Interface de porte-outils | HSK-E 40 |
Porte-outils standard | DIN 69893-5 |
Diamètre de serrage D1 | 3 mm |
D6 [mm] | 9 |
L2 [mm] | 13.5 |
L4 [mm] | 50 |
Poids [kg] | 0.2 |
Concentricité
≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
Qualité d’équilibrage
G2.5 à 40 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Support de données
Alésage pour puce-support de données informatiques en option
MQL (lubrification en quantité minimale)
Concept adapté aux opérations MQL disponible sur demande
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Vis d'ajustement de longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Vis d'équilibrage
Sans filetage pour vis d'équilibrage
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande