CELSIO BT-DC30 Ø20x90
ID 1428013
- Mandrins de frettage thermique
- Gammes: CELSIO
- Version Dual Contact
- Interface de porte-outils: BT-DC 30
- Diamètre de serrage: 20 mm
- Longueur de projection: 90 mm
- Concentricité: ≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
- Qualité d’équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 450 Nm
Détails techniques
Technologie | Mandrins de frettage thermique |
---|---|
Gammes | CELSIO |
Interface de porte-outils | BT-DC 30 |
Diamètre de serrage D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 42 |
D6 [mm] | 33 |
Longueur de projection L1 [mm] | 90 |
L2 [mm] | 53 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 68 |
G | M16x1 |
Couple de rotation min. [Nm] | 450 |
Poids [kg] | 1 |
Version Dual Contact | Oui |
Concentricité
≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
Qualité d’équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Support de données
Alésage pour puce-support de données informatiques en option
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 JD
Contact face
Similaire à la norme DIN ISO 7388-2 JD mais avec un contact face
Version à double contact avec surfaces de travail simultanément plates et coniques
Vis d'ajustement de longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur (sauf Ø 3, Ø 4 et Ø 5)
Vis d'équilibrage
Avec des filetages pour vis d'équilibrage (excepté Ø 3, Ø 4 et Ø 5)
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande