arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
CELSIO BT-DC30 Ø3x80 Illustration similaire

CELSIO BT-DC30 Ø3x80

Mandrins de frettage thermique

ID 1428070

CELSIO BT-DC30 Ø3x80, Porte-outils
  • Mandrins de frettage thermique
  • Gammes: CELSIO
  • Version Dual Contact
  • Interface de porte-outils: BT-DC 30
  • Diamètre de serrage: 3 mm
  • Longueur de projection: 80 mm
  • Concentricité: ≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
  • Qualité d’équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 4 Nm
Technologie Mandrins de frettage thermique
Gammes CELSIO
Interface de porte-outils BT-DC 30
Diamètre de serrage D1 3 mm
D2 [mm] 17
D6 [mm] 12
L4 [mm] 58
Couple de rotation min. [Nm] 4
Poids [kg] 1
Version Dual Contact Oui

Concentricité
≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)

Qualité d’équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Support de données
Alésage pour puce-support de données informatiques en option

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 JD

Contact face
Similaire à la norme DIN ISO 7388-2 JD mais avec un contact face
Version à double contact avec surfaces de travail simultanément plates et coniques

Vis d'ajustement de longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur (sauf Ø 3, Ø 4 et Ø 5)

Vis d'équilibrage
Avec des filetages pour vis d'équilibrage (excepté Ø 3, Ø 4 et Ø 5)

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande