arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
CELSIO CF HSK-A63 Ø6x160 Illustration similaire

CELSIO CF HSK-A63 Ø6x160

Mandrins de frettage thermique

ID 1333211

CELSIO CF HSK-A63 Ø6x160, Porte-outils
  • Mandrins de frettage thermique
  • Gammes: CELSIO
  • Version Cool Flow
  • Interface de porte-outils: HSK-A 63
  • Diamètre de serrage: 6 mm
  • Longueur de projection: 160 mm
  • Concentricité: ≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
  • Qualité d’équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 20 Nm
Technologie Mandrins de frettage thermique
Gammes CELSIO
Interface de porte-outils HSK-A 63
Porte-outils standard DIN ISO 12164-1
Diamètre de serrage D1 6 mm
D2 [mm] 27
D6 [mm] 21
L2 [mm] 37
L3 [mm] 10
L4 [mm] 134
G M5
Couple de rotation min. [Nm] 20
Poids [kg] 1.4
Version Cool Flow Oui

Concentricité
≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)

Qualité d’équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Support de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Version Cool Flow
Le liquide de refroidissement est acheminé via deux alésages directement jusqu’à l’arête d’outil.

Vis d'ajustement de longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Vis d'équilibrage
Avec filetage pour vis d'équilibrage

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande