CELSIO HSK-A63 Ø3x80
Mandrin à frettage thermique
ID 1458801
CELSIO HSK-A63 Ø3x80, Porte-outils
- Mandrin à frettage thermique
- Gammes: CELSIO
- Interface de porte-outils: HSK-A 63
- Diamètre de serrage: 3 mm
- Longueur de projection: 80 mm
- Concentricité: ≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 4 Nm
Détails techniques
Technology | Heat shrinking toolholder |
---|---|
Series | CELSIO |
Toolholder interface | HSK-A 63 |
Toolholder standard | DIN ISO 12164-1 |
Clamping diameter D1 | 3 mm |
D2 [mm] | 17 |
D6 [mm] | 12 |
Projecting length L1 [mm]/[inch] | 80 mm / 3.1" |
L2 [mm] | 13 |
L4 [mm] | 54 |
Min. torque [Nm] | 4 |
Weight [kg] | 0.7 |
振れ精度
≤ 0.003 mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
MQL (最小量潤滑)
MQL 加工に適した設計についてはお問い合わせください
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり(Ø 3, Ø 4 and Ø 5 を除く)
バランスネジ
バランスネジ用のスレッド( Ø 3、Ø 4、Ø 5 を除く) あり
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。