arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
CELSIO HSK-A80 Ø6x85 Illustration similaire

CELSIO HSK-A80 Ø6x85

Mandrins de frettage thermique

ID 208160

CELSIO HSK-A80 Ø6x85, Porte-outils
  • Mandrins de frettage thermique
  • Gammes: CELSIO
  • Interface de porte-outils: HSK-A 80
  • Diamètre de serrage: 6 mm
  • Longueur de projection: 85 mm
  • Concentricité: ≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
  • Qualité d’équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 20 Nm
Technologie Mandrins de frettage thermique
Gammes CELSIO
Interface de porte-outils HSK-A 80
Porte-outils standard DIN ISO 12164-1
Diamètre de serrage D1 6 mm
D2 [mm] 27
D6 [mm] 21
L2 [mm] 37
L3 [mm] 10
L4 [mm] 59
G M5
Couple de rotation min. [Nm] 20
Poids [kg] 1.2

Concentricité
≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)

Qualité d’équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Support de données
Alésage pour puce-support de données informatiques en option

MQL (lubrification en quantité minimale)
Concept adapté aux opérations MQL disponible sur demande

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Vis d'ajustement de longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Vis d'équilibrage
Avec filetage pour vis d'équilibrage

Individuel
Version renforcée également disponible
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande