arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CELSIO HSK-E 32 Ø10x80 Abbildung ähnlich

CELSIO HSK-E 32 Ø10x80

Warmschrumpffutter

ID 208292

CELSIO HSK-E 32 Ø10x80, Werkzeughalter
  • Warmschrumpffutter
  • Baureihe: CELSIO
  • Werkzeughalterschnittstelle: HSK-E 32
  • Spanndurchmesser: 10 mm
  • Auskraglänge: 80 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
  • Min. Drehmoment: 70 Nm
Technologie Warmschrumpffutter
Baureihe CELSIO
Werkzeughalterschnittstelle HSK-E 32
Werkzeughalternorm DIN 69893-5
Spanndurchmesser D1 10 mm
D2 [mm] 32.0
D6 [mm] 24.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 42.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 60.0
G M8x1
Min. Drehmoment [Nm] 70.0
Gewicht [kg] 0.4
Kühlmitteldicht ja
Standardlänge ja

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Datenträger
Bohrung für Datenträger optional

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung (außer Ø 3, Ø 4 und Ø 5)

Wuchtschraube
Mit Gewinde für Wuchtschrauben (außer Ø 3, Ø 4 und Ø 5)

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich