CELSIO HSK-E32 Ø4x60
ID 210141
- Mandrin à frettage thermique
- Gammes: CELSIO
- Interface de porte-outils: HSK-E 32
- Diamètre de serrage: 4 mm
- Longueur de projection: 60 mm
- Concentricité: ≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 6 Nm
Détails techniques
Technologie | Mandrin à frettage thermique |
---|---|
Gammes | CELSIO |
Interface de porte-outils | HSK-E 32 |
Porte-outil standard | DIN 69893-5 |
Diamètre de serrage D1 | 4 mm |
D2 [mm] | 17 |
D6 [mm] | 12 |
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 60 mm / 2.4" |
L4 [mm] | 40 |
Couple de rotation min. [Nm] | 6 |
Poids [kg] | 0.1 |
Concentricité
≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Supports de données
Alésages pour puce de codage en option
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur (sauf Ø 3, Ø 4 et Ø 5)
Vis d'équilibrage
Avec des filetages pour vis d'équilibrage (excepté Ø 3, Ø 4 et Ø 5)
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande