arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
CELSIO HSK-E40 Ø10x60 Illustration similaire

CELSIO HSK-E40 Ø10x60

Mandrin à frettage thermique

ID 26001167

CELSIO HSK-E40 Ø10x60, Porte-outils
  • Mandrin à frettage thermique
  • Gammes: CELSIO
  • Interface de porte-outils: HSK-E 40
  • Diamètre de serrage: 10 mm
  • Longueur de projection: 60 mm
  • Concentricité: ≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Technologie Mandrin à frettage thermique
Gammes CELSIO
Interface de porte-outils HSK-E 40
Porte-outil standard DIN 69893-5
Diamètre de serrage D1 10 mm
D2 [mm] 32
D6 [mm] 24
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 60 mm / 2.4"
L2 [mm] 42
L4 [mm] 40
Poids [kg] 0.41

Concentricité
≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Supports de données
Alésages pour puce de codage en option

MQL (lubrification en quantité minimale)
Concept adapté aux opérations MQL disponible sur demande

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Vis d'équilibrage
Avec filetage pour vis d'équilibrage

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande