arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
CELSIO JIS-BT 40 Ø18x90 Illustration similaire

CELSIO JIS-BT 40 Ø18x90

Mandrin à frettage thermique

ID 208506

CELSIO JIS-BT 40 Ø18x90, Porte-outils
  • Mandrin à frettage thermique
  • Gammes: CELSIO
  • Interface de porte-outils: JIS-BT 40
  • Diamètre de serrage: 18 mm
  • Longueur de projection: 90 mm
  • Concentricité: ≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 370 Nm
テクノロジー 焼きバメタイプ
シリーズ CELSIO
ツールバーインターフェース JIS-BT 40
ツールホルダーの標準 DIN ISO 7388-2 JD/JF
クランプ径 D1 18 mm
D2 [mm] 42.0
D6 [mm] 33.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 90 mm / 3.5"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 63.0
G M12x1
最小トルク [Nm] 370.0
重量 [kg] 1.3
冷却剤対応 あり
標準長さ あり

振れ精度
≤ 0.003  mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ツールシャンク等級
h6

データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

クーラント供給
ISO 7388 JD/JF準拠のクーラント供給
JF 形状のボアは輸送のため塞がれています。

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり(Ø 3, Ø 4 and Ø 5 を除く)

バランスネジ
バランスネジ用のスレッド( Ø 3、Ø 4、Ø 5 を除く) あり

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。