CELSIO JIS-BT 50 Ø32x100
Mandrin à frettage thermique
ID 208549
CELSIO JIS-BT 50 Ø32x100, Porte-outils
- Mandrin à frettage thermique
- Gammes: CELSIO
- Interface de porte-outils: JIS-BT 50
- Diamètre de serrage: 32 mm
- Longueur de projection: 100 mm
- Concentricité: ≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 750 Nm
Détails techniques
| Technologie | Mandrin à frettage thermique |
|---|---|
| Gammes | CELSIO |
| Interface de porte-outils | JIS-BT 50 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| Diamètre de serrage D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 53.0 |
| D6 [mm] | 44.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 100 mm / 3.9" |
| L2 [mm] | 62.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 62.0 |
| G | M16x1 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 750.0 |
| Poids [kg] | 3.9 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
| Longueur standard | Oui |
Concentricité
≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Supports de données
Alésages pour puce de codage en option
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 JD/JF
Les alésages pour formulaire JF sont scellés pour le transport.
Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Vis d'équilibrage
Avec filetage pour vis d'équilibrage
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande