arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
CELSIO JIS-BT50 Ø14x200 Illustration similaire

CELSIO JIS-BT50 Ø14x200

Mandrin à frettage thermique

ID 208574

CELSIO JIS-BT50 Ø14x200, Porte-outils
  • Mandrin à frettage thermique
  • Gammes: CELSIO
  • Interface de porte-outils: JIS-BT 50
  • Diamètre de serrage: 14 mm
  • Longueur de projection: 200 mm
  • Concentricité: ≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 180 Nm
Technologie Mandrin à frettage thermique
Gammes CELSIO
Interface de porte-outils JIS-BT 50
Porte-outil standard DIN ISO 7388-2 JD/JF
Diamètre de serrage D1 14 mm
D2 [mm] 34
D6 [mm] 27
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 200 mm / 7.9"
L2 [mm] 48
L3 [mm] 10
L4 [mm] 162
G M10x1
Couple de rotation min. [Nm] 180
Poids [kg] 3.9

Concentricité
≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Supports de données
Alésages pour puce de codage en option

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 JD/JF
Les alésages pour formulaire JF sont scellés pour le transport.

Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Vis d'équilibrage
Avec filetage pour vis d'équilibrage

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande