arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CELSIO SCAPTO C6 Ø10x120 Illustration similaire

CELSIO SCAPTO C6 Ø10x120

Mandrin à frettage thermique

ID 243442

Delivery time on request
CELSIO SCAPTO C6 Ø10x120, Porte-outils
  • Mandrin à frettage thermique
  • Gammes: CELSIO
  • Interface de porte-outils: SCHUNK CAPTO C6
  • Diamètre de serrage: 10 mm
  • Longueur de projection: 120 mm
  • Concentricité: ≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 70 Nm
Technologie Mandrin à frettage thermique
Gammes CELSIO
Interface de porte-outils SCHUNK CAPTO C6
Porte-outil standard ISO 26623-1
Diamètre de serrage D1 10 mm
D2 [mm] 32.0
D6 [mm] 24.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 120 mm / 4.7"
L2 [mm] 42.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 95.5
G M8x1
Couple de rotation min. [Nm] 70.0
Poids [kg] 1.4
Étanche au liquide d'arrosage Oui
Ces variantes de produit sont adaptées aux centres de fraisage et aux centres de tournage.

Concentricité
≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Vis d'équilibrage
Avec filetage pour vis d'équilibrage

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande