CELSIO SK40 Ø10x160
ID 208362
- Mandrin à frettage thermique
- Gammes: CELSIO
- Interface de porte-outils: SK 40
- Diamètre de serrage: 10 mm
- Longueur de projection: 160 mm
- Concentricité: ≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 70 Nm
Détails techniques
Technologie | Mandrin à frettage thermique |
---|---|
Gammes | CELSIO |
Interface de porte-outils | SK 40 |
Porte-outil standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Diamètre de serrage D1 | 10 mm |
D2 [mm] | 32 |
D6 [mm] | 24 |
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 160 mm / 6.3" |
L2 [mm] | 42 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 141 |
G | M8x1 |
Couple de rotation min. [Nm] | 70 |
Poids [kg] | 1.6 |
Concentricité
≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
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
Les alésages pour forme AF sont scellés avec des vis de réglage pour assurer la sécurité du transport.
Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Vis d'équilibrage
Avec filetage pour vis d'équilibrage
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande