CELSIO SK50 Ø12x80
ID 208243
- Mandrin à frettage thermique
- Gammes: CELSIO
- Interface de porte-outils: SK 50
- Diamètre de serrage: 12 mm
- Longueur de projection: 80 mm
- Concentricité: ≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 150 Nm
Détails techniques
Technologie | Mandrin à frettage thermique |
---|---|
Gammes | CELSIO |
Interface de porte-outils | SK 50 |
Porte-outil standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Diamètre de serrage D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 32 |
D6 [mm] | 24 |
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 80 mm / 3.1" |
L2 [mm] | 47 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 61 |
G | M10x1 |
Couple de rotation min. [Nm] | 150 |
Poids [kg] | 2.9 |
Concentricité
≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
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
Les alésages pour forme AF sont scellés avec des vis de réglage pour assurer la sécurité du transport.
Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Vis d'équilibrage
Avec filetage pour vis d'équilibrage
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande