arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
WHI HSK-A100 Ø14x100 Illustration similaire

WHI HSK-A100 Ø14x100

Fixations Whistle-Notch

ID 23001872

WHI HSK-A100 Ø14x100, Porte-outils
  • Fixations Whistle-Notch
  • Gammes: Fixations Whistle-Notch
  • Interface de porte-outils: HSK-A 100
  • Diamètre de serrage: 14 mm
  • Longueur de projection: 100 mm
  • Concentricité: ≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1
  • Qualité d’équilibrage: G6.3 à 8 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Etendue de la livraison: Avec vis de serrage et vis de réglage de la longueur
Technologie Fixations Whistle-Notch
Gammes Fixations Whistle-Notch
Interface de porte-outils HSK-A 100
Porte-outils standard DIN ISO 12164-1
Diamètre de serrage D1 14 mm
D2 [mm] 42
D6 [mm] 31.5
Longueur de projection L1 [mm] 100
L2 [mm] 45.5
L3 [mm] 10
L4 [mm] 71
G M10
G1 M12
Poids [kg] 2.84

Version
Pour le serrage d'outils avec queues cylindriques selon DIN 1835E/6359HE

Concentricité
≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1

Qualité d’équilibrage
G6.3 à 8 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Filetage G1
G1 = filetage pour vis de serrage

Support de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Etendue de la livraison
Avec vis de serrage et vis de réglage de la longueur

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande