WHI HSK-A100 Ø16x100
ID 23001873
- Fixations Whistle-Notch
- Gammes: Fixations Whistle-Notch
- Interface de porte-outils: HSK-A 100
- Diamètre de serrage: 16 mm
- Longueur de projection: 100 mm
- Concentricité: ≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1
- Qualité d’équilibrage: G6.3 à 8 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Détails techniques
Technologie | Fixations Whistle-Notch |
---|---|
Gammes | Fixations Whistle-Notch |
Interface de porte-outils | HSK-A 100 |
Porte-outils standard | DIN ISO 12164-1 |
Diamètre de serrage D1 | 16 mm |
D2 [mm] | 48 |
D6 [mm] | 35.5 |
L2 [mm] | 48.5 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 71 |
G | M12 |
G1 | M14 |
Poids [kg] | 2.98 |
Version
Pour le serrage d'outils avec queues cylindriques selon DIN 1835E/6359HE
Concentricité
≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1
Qualité d’équilibrage
G6.3 à 8 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Filetage G1
G1 = filetage pour vis de serrage
Support de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Etendue de la livraison
Avec vis de serrage et vis de réglage de la longueur
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande