ER 40 SCAPTO C6x65
Mandrins à pince ER
ID 243403
ER 40 SCAPTO C6x65, Gereedschapshouders
- ER-spankoppen
- Reeksen: ER-spankoppen
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SCHUNK CAPTO C6
- Uitstekende lengte: 65 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,008 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Détails techniques
| Technologie | ER-spankoppen |
|---|---|
| Reeksen | ER-spankoppen |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | SCHUNK CAPTO C6 |
| Standaard voor gereedschapshouder | ISO 26623-1 |
| ER-klemformaat | ER 40 |
| Min. klemdiameter D1 [mm] | 4.0 |
| Max. klemdiameter D1 [mm] | 26.0 |
| D2 [mm] | 63.0 |
| D3 [mm] | 63.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 65 mm / 2.6" |
| Uitstekende lengte L1 [mm] | 65.0 |
| L4 [mm] | 26.0 |
| L5 [mm] | 40.5 |
| Gewicht [kg] | 0.9 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
| Standaardlengte | ja |
Deze productvarianten zijn geschikt voor zowel frees- als draaicentra
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,008 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Levering
Inclusief klemmoer
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar