ER16 CAT50x2 1/2"
ID 1389138
- Mandrins à pince ER
- Gammes: Mandrins à pince ER
- Interface de porte-outils: CAT 50
- Longueur de projection: 63.5 mm
- Concentricité: ≤ 0,008 mm à 2,5 x D
- Qualité d’équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Détails techniques
Technologie | Mandrins à pince ER |
---|---|
Gammes | Mandrins à pince ER |
Interface de porte-outils | CAT 50 |
Porte-outils standard | ASME B5.50 |
Taille de serrage ER | ER 16 |
Diamètre de serrage min. D1 [mm] | 1 |
Diamètre de serrage max. D1 [mm] | 10 |
D2 [mm] | 28 |
D3 [mm] | 28 |
Longueur de projection L1 [mm] | 63.5 |
L4 [mm] | 17.5 |
L5 [mm] | 44.45 |
Poids [kg] | 1.01 |
Concentricité
≤ 0,008 mm à 2,5 x D
Qualité d’équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Support de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Alimentation en liquide de refroidissement selon ASME B5.50
Les alésages pour formulaire AF sont scellés pour le transport.
Vis d'ajustement de longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Etendue de la livraison
Avec écrou de serrage
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande