arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ER25 BT-DC40x100 Illustration similaire

ER25 BT-DC40x100

Mandrins à pince ER

ID 1428120

ER25 BT-DC40x100, Porte-outils
  • Mandrins à pince ER
  • Gammes: Mandrins à pince ER
  • Version Dual Contact
  • Interface de porte-outils: BT-DC 40
  • Longueur de projection: 100 mm
  • Concentricité: ≤ 0,008 mm à 2,5 x D
  • Qualité d’équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Etendue de la livraison: Avec écrou de serrage
Technologie Mandrins à pince ER
Gammes Mandrins à pince ER
Interface de porte-outils BT-DC 40
Taille de serrage ER ER 25
Diamètre de serrage min. D1 [mm] 2
Diamètre de serrage max. D1 [mm] 20
D2 [mm] 42
D3 [mm] 42
Longueur de projection L1 [mm] 100
L4 [mm] 20
L5 [mm] 73
G M24x1.5
Poids [kg] 1.54

Concentricité
≤ 0,008 mm à 2,5 x D

Qualité d’équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Support de données
Alésage pour puce-support de données informatiques en option

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 JD/JF
Les alésages pour formulaire JF sont scellés pour le transport.

Contact face
Similaire à la norme DIN ISO 7388-2 JD/JF mais avec un contact face
Version à double contact avec surfaces de travail simultanément plates et coniques

Vis d'ajustement de longueur
Avec filetage pour une vis de réglage de la longueur axiale, mais sans vis de réglage

Etendue de la livraison
Avec écrou de serrage

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande