KOM HSK-A100 Ø22x160
ID 23001897
- Mandrins de fraisage combinés
- Gammes: Mandrins de fraisage combinés
- Interface de porte-outils: HSK-A 100
- Diamètre de serrage: 22 mm
- Filetage au diamètre de serrage: M10
- Longueur de projection: 160 mm
- Concentricité: ≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Détails techniques
Technologie | Mandrins de fraisage combinés |
---|---|
Gammes | Mandrins de fraisage combinés |
Interface de porte-outils | HSK-A 100 |
Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
Diamètre de serrage D1 | 22 mm |
Filetage pour boulon de serrage G | M10 |
D2 [mm] | 40 |
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 160 mm / 6.3" |
L4 [mm] | 131 |
L11 [mm] | 31 |
L12 [mm] | 19 |
Poids [kg] | 3.53 |
Version
Pour la fixation de fraises avec rainure longitudinale ou transversale
Concentricité
≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Etendue de la livraison
Avec boulon de serrage, bague de poussée et clavette
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande