KOM HSK-A100 Ø40x100
ID 23001895
- Mandrins de fraisage combinés
- Gammes: Mandrins de fraisage combinés
- Interface de porte-outils: HSK-A 100
- Diamètre de serrage: 40 mm
- Filetage au diamètre de serrage: M20
- Longueur de projection: 100 mm
- Concentricité: ≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Détails techniques
Técnica | Mandrins de fraisage combinés |
---|---|
Serie | Mandrins de fraisage combinés |
Interfaz del portaherramientas | HSK-A 100 |
Portaherramientas estándar | DIN ISO 12164-1 |
Diámetro de sujeción D1 | 40 mm |
Perno de apriete con rosca G | M20 |
D2 [mm] | 70 |
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 100 mm / 3.9" |
L4 [mm] | 71 |
L11 [mm] | 41 |
L12 [mm] | 27 |
Peso [kg] | 4.5 |
Modelo
Para el alojamiento de fresas con ranura transversal o longitudinal
Concentricidad
≤ 0,006 mm medido desde el cono hasta D1
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Material suministrado
Incluye el perno de apriete, el anillo de accionamiento y la chaveta
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta