arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KOM SK40 Ø27x100 Illustration similaire

KOM SK40 Ø27x100

Mandrins de fraisage combinés

ID 263625

KOM SK40 Ø27x100, Porte-outils
  • Mandrins de fraisage combinés
  • Gammes: Mandrins de fraisage combinés
  • Interface de porte-outils: SK 40
  • Diamètre de serrage: 27 mm
  • Filetage au diamètre de serrage: M12
  • Longueur de projection: 100 mm
  • Concentricité: ≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Etendue de la livraison: Avec boulon de serrage, bague de poussée et clavette
Technologie Mandrins de fraisage combinés
Gammes Mandrins de fraisage combinés
Interface de porte-outils SK 40
Porte-outil standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
Diamètre de serrage D1 27 mm
Filetage pour boulon de serrage G M12
D2 [mm] 48
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 100 mm / 3.9"
L4 [mm] 80.9
L11 [mm] 33
L12 [mm] 21
Poids [kg] 2.05

Version
Pour la fixation de fraises avec rainure longitudinale ou transversale

Concentricité
≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1
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
Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 AD/AF
Les alésages pour formulaire AF sont scellés pour le transport.

Etendue de la livraison
Avec boulon de serrage, bague de poussée et clavette

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande