KOM SK50 Ø27x160
ID 23001245
- Mandrins de fraisage combinés
- Gammes: Mandrins de fraisage combinés
- Interface de porte-outils: SK 50
- Diamètre de serrage: 27 mm
- Filetage au diamètre de serrage: M12
- Longueur de projection: 160 mm
- Concentricité: ≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1
- Qualité d’équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Détails techniques
Technologie | Mandrins de fraisage combinés |
---|---|
Gammes | Mandrins de fraisage combinés |
Interface de porte-outils | SK 50 |
Porte-outils standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Diamètre de serrage D1 | 27 mm |
Filetage pour boulon de serrage G | M12 |
D2 [mm] | 48 |
L4 [mm] | 140.9 |
L11 [mm] | 33 |
L12 [mm] | 21 |
Poids [kg] | 4.92 |
Version
Pour la fixation de fraises avec rainure longitudinale ou transversale
Concentricité
≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1
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
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 AD/AF
Les alésages pour formulaire AF sont scellés pour le transport.
Etendue de la livraison
Avec boulon de serrage, bague de poussée et clavette
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande