ER16 P Mini HSK-A63x100
ID 1472601
- Pince ER de précision
- Gammes: Pince ER de précision
- Interface de porte-outils: HSK-A 63
- Longueur de projection: 100 mm
- Concentricité: ≤ 0,003 mm à 2,5 x DPrécision de concentricité ≤ 0,003 mm à 2,5 x D en utilisant la pince de serrage de précision ER et un couple défini
- Qualité d’équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Détails techniques
Technologie | Pince ER de précision |
---|---|
Gammes | Pince ER de précision |
Interface de porte-outils | HSK-A 63 |
Porte-outils standard | DIN ISO 12164-1 |
Taille de serrage ER | ER 16 |
Diamètre de serrage min. D1 [mm] | 1 |
Diamètre de serrage max. D1 [mm] | 10 |
D2 [mm] | 24 |
Longueur de projection L1 [mm] | 100 |
L4 [mm] | 20.6 |
L5 [mm] | 74 |
G | M11x1 |
Poids [kg] | 0.85 |
Concentricité
≤ 0,003 mm à 2,5 x D
Précision de concentricité ≤ 0,003 mm à 2,5 x D en utilisant la pince de serrage de précision ER et un couple défini
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
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Etendue de la livraison
Avec écrou de serrage
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande