arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MES CF SCAPTO C6 Ø32x65 Similar a la imagen

MES CF SCAPTO C6 Ø32x65

Portaherramientas de fresado de superficies

ID 23004461

MES CF SCAPTO C6 Ø32x65, Portaherramientas
  • Portaherramientas de fresado de superficies
  • Serie: Portaherramientas de fresado de superficies
  • Variante Cool Flow
  • Interfaz del portaherramientas: SCHUNK CAPTO C6
  • Diámetro de sujeción: 32 mm
  • Rosca en el diámetro de sujeción: M16
  • Longitud de proyección: 65 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,006 mm medido desde el cono hasta D1
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Material suministrado: Incluye perno de apriete
Técnica Portaherramientas de fresado de superficies
Serie Portaherramientas de fresado de superficies
Interfaz del portaherramientas SCHUNK CAPTO C6
Portaherramientas estándar ISO 26623-1
Diámetro de sujeción D1 32 mm
Perno de apriete con rosca G M16
D2 [mm] 63.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 65 mm / 2.6"
L4 [mm] 40.5
L11 [mm] 24.0
Peso [kg] 1.99
Variante Cool Flow sí
Estas variantes del producto son adecuadas tanto para centros de fresado como de torneado

Modelo
Para el alojamiento de fresas con ranura transversal

Concentricidad
≤ 0,006 mm medido desde el cono hasta D1

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Suministro de refrigerante
Diseño Cool-Flow: suministro de refrigerante óptimo directamente al filo de corte de la herramienta

Material suministrado
Incluye perno de apriete

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta