MES HSK-A100 Ø16x160
Porte-fraises à trou lisse
ID 23001913
MES HSK-A100 Ø16x160, Porte-outils
- Porte-fraises à trou lisse
- Gammes: Porte-fraises à trou lisse
- Interface de porte-outils: HSK-A 100
- Diamètre de serrage: 16 mm
- Filetage au diamètre de serrage: M8
- Longueur de projection: 160 mm
- Concentricité: ≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Technical details
Technologie | Porte-fraises à trou lisse |
---|---|
Gammes | Porte-fraises à trou lisse |
Interface de porte-outils | HSK-A 100 |
Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
Diamètre de serrage D1 | 16 mm |
Filetage pour boulon de serrage G | M8 |
D2 [mm] | 38 |
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 160 mm / 6.3" |
L4 [mm] | 131 |
L11 [mm] | 17 |
Poids [kg] | 3.52 |
Version
Pour le serrage de fraises avec rainure transversale
Concentricité
≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1
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
Avec boulon de serrage
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande