MES HSK-A100 Ø32x50
Porte-fraises à trou lisse
ID 23001904
MES HSK-A100 Ø32x50, Porte-outils
- Porte-fraises à trou lisse
- Gammes: Porte-fraises à trou lisse
- Interface de porte-outils: HSK-A 100
- Diamètre de serrage: 32 mm
- Filetage au diamètre de serrage: M16
- Longueur de projection: 50 mm
- Concentricité: ≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Détails techniques
Technologie | Porte-fraises à trou lisse |
---|---|
Gammes | Porte-fraises à trou lisse |
Interface de porte-outils | HSK-A 100 |
Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
Diamètre de serrage D1 | 32 mm |
Filetage pour boulon de serrage G | M16 |
D2 [mm] | 78 |
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 50 mm / 2.0" |
L4 [mm] | 21 |
L11 [mm] | 24 |
Poids [kg] | 3.07 |
Version
Pour le serrage de fraises avec rainure transversale
Concentricité
≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1
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
Avec boulon de serrage
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande