MES HSK-A100 Ø60x70
Porte-fraises à trou lisse
ID 23002895
MES HSK-A100 Ø60x70, Porte-outils
- Porte-fraises à trou lisse
- Gammes: Porte-fraises à trou lisse
- Interface de porte-outils: HSK-A 100
- Diamètre de serrage: 60 mm
- Filetage au diamètre de serrage: M32
- Longueur de projection: 70 mm
- Concentricité: ≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Détails techniques
Technologie | Porte-fraises à trou lisse |
---|---|
Gammes | Porte-fraises à trou lisse |
Interface de porte-outils | HSK-A 100 |
Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
Diamètre de serrage D1 | 60 mm |
Filetage pour boulon de serrage G | M32 |
D2 [mm] | 140 |
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 70 mm / 2.8" |
L4 [mm] | 41 |
L11 [mm] | 40 |
Poids [kg] | 7.46 |
Versione
Per montaggio di frese con cava laterale
Concentricità
≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
La fornitura comprende
Include vite di serraggio
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta