SINO-R CAT40 Ø1 1/4"x115
ID 209615
- Porte-outils expansibles
- Gammes: SINO-R
- Interface de porte-outils: CAT 40
- Diamètre de serrage: 1 1/4"
- Longueur de projection: 115 mm
- Concentricité: < 0,005 mm mesuré dans l'alésage de serrage
- Qualité d’équilibrage: G6.3 à 15 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 800 Nm
Détails techniques
Technologie | Porte-outils expansibles |
---|---|
Gammes | SINO-R |
Interface de porte-outils | CAT 40 |
Porte-outils standard | ASME B5.50 |
Diamètre de serrage D1 | 1 1/4" |
D2 [mm] | 65 |
D3 [mm] | 70 |
D6 [mm] | 55.85 |
L2 [mm] | 61 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 47 |
L5 [mm] | 95.95 |
G | M10x1 |
Couple de rotation min. [Nm] | 800 |
Poids [kg] | 1.5 |
Version
Optimal pour l'enlèvement lourd de copeaux
Concentricité
< 0,005 mm mesuré dans l'alésage de serrage
Qualité d’équilibrage
G6.3 à 15 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.
Support de données
Alésage pour puce-support de données informatiques en option
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Alimentation en liquide de refroidissement selon ASME B5.50
Les alésages pour forme AF sont scellés avec des vis de réglage pour assurer la sécurité du transport.
Vis d'ajustement de longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande