SINO-R CAT50 Ø1 1/4"x90
ID 209636
- Mandrin expansible hydraulique
- Gammes: SINO-R
- Interface de porte-outils: CAT 50
- Diamètre de serrage: 1 1/4"
- Longueur de projection: 90 mm
- Concentricité: < 0,005 mm mesuré dans l'alésage de serrage
- Qualité d'équilibrage: G6.3 à 15 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 850 Nm
Détails techniques
Technologie | Mandrin expansible hydraulique |
---|---|
Gammes | SINO-R |
Interface de porte-outils | CAT 50 |
Porte-outil standard | ASME B5.50 |
Diamètre de serrage D1 | 1 1/4" |
D2 [mm] | 65 |
D3 [mm] | 69.85 |
D6 [mm] | 55.85 |
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 90 mm / 3.5" |
L2 [mm] | 61 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 47 |
L5 [mm] | 70.95 |
G | M10x1 |
Couple de rotation min. [Nm] | 850 |
Poids [kg] | 3.9 |
Version
Optimal pour l'enlèvement lourd de copeaux
Concentricité
< 0,005 mm mesuré dans l'alésage de serrage
Qualité d'équilibrage
G6.3 à 15 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.
Supports de données
Alésages pour puce de codage en option
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Alimentation en liquide de refroidissement selon ASME B5.50
Les alésages pour forme AF sont scellés avec des vis de réglage pour assurer la sécurité du transport.
Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande