SINO-R HSK-F63 Ø25x85
Mandrin expansible hydraulique
ID 209658
Ce produit sera arrêté et ne sera disponible que pour une période limitée.
SINO-R HSK-F63 Ø25x85, Porte-outils
- Mandrin expansible hydraulique
- Gammes: SINO-R
- Interface de porte-outils: HSK-F 63
- Diamètre de serrage: 25 mm
- Longueur de projection: 85 mm
- Concentricité: < 0,005 mm mesuré dans l'alésage de serrage
- Qualité d'équilibrage: G6.3 à 15 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 500 Nm
Détails techniques
시리즈 | SINO-R |
---|---|
D2 [mm] | 48.5 |
최소 토크 [Nm] | 500.0 |
D3 [mm] | 49.72 |
기술 | 확장 툴홀더 |
툴홀더 인터페이스 | HSK-F 63 |
툴홀더 표준 | DIN 69893-6 |
클램핑 지름 D1 | 25 mm |
중량 [kg] | 1.45 |
L5 [mm] | 59.0 |
L4 [mm] | 36.0 |
L2 [mm] | 58.0 |
투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 85 mm / 3.3" |
흔들림 정확도
클램핑 보어에서 0.005 mm 이하로 측정됨
밸런싱 등급
G6.3 @ 15,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능