SINO-R JIS-BT40 Ø20x86
ID 209604
- Mandrin expansible hydraulique
- Gammes: SINO-R
- Interface de porte-outils: JIS-BT 40
- Diamètre de serrage: 20 mm
- Longueur de projection: 86 mm
- Concentricité: < 0,005 mm mesuré dans l'alésage de serrage
- Qualité d'équilibrage: G6.3 à 15 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 450 Nm
Détails techniques
Technologie | Mandrin expansible hydraulique |
---|---|
Gammes | SINO-R |
Interface de porte-outils | JIS-BT 40 |
Porte-outil standard | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
Diamètre de serrage D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 48.5 |
D3 [mm] | 49.72 |
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 86 mm / 3.4" |
L2 [mm] | 51 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 42 |
L5 [mm] | 59 |
G | M8x1 |
Couple de rotation min. [Nm] | 450 |
Poids [kg] | 1.65 |
Version
Optimal pour l'enlèvement lourd de copeaux
Concentricité
< 0,005 mm mesuré dans l'alésage de serrage
Qualité d'équilibrage
G6.3 à 15 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.
Supports de données
Alésages pour puce de codage en option
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 JD/JF
Les alésages pour forme JF sont scellés avec des vis de réglage pour assurer la sécurité du transport.
Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande