arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SINO-R SK40 Ø32x109 Illustration similaire

SINO-R SK40 Ø32x109

Porte-outils expansibles

ID 209550

SINO-R SK40 Ø32x109, Porte-outils
  • Porte-outils expansibles
  • Gammes: SINO-R
  • Interface de porte-outils: SK 40
  • Diamètre de serrage: 32 mm
  • Longueur de projection: 109 mm
  • Concentricité: < 0,005 mm mesuré dans l'alésage de serrage
  • Qualité d’équilibrage: G6.3 à 15 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 800 Nm
Technologie Porte-outils expansibles
Gammes SINO-R
Interface de porte-outils SK 40
Porte-outils standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
Diamètre de serrage D1 32 mm
D2 [mm] 65
D3 [mm] 69.85
L2 [mm] 61
L3 [mm] 10
L4 [mm] 47
L5 [mm] 89.9
G M10x1
Couple de rotation min. [Nm] 800
Poids [kg] 1.5

Version
Optimal pour l'enlèvement lourd de copeaux

Concentricité
< 0,005 mm mesuré dans l'alésage de serrage

Qualité d’équilibrage
G6.3 à 15 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.

Support de données
Alésage pour puce-support de données informatiques en option

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 AD/AF
Les alésages pour forme AF sont scellés avec des vis de réglage pour assurer la sécurité du transport.

Vis d'ajustement de longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande