arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TENDO EC BT-DC40 Ø1/2 Illustration similaire

TENDO EC BT-DC40 Ø1/2"x58

Expansion hydraulique Porte-outils

ID 1324761

TENDO EC BT-DC40 Ø1/2"x58, Porte-outils
  • Expansion hydraulique Porte-outils
  • Gammes: TENDO E compact
  • Version Dual Contact
  • Interface de porte-outils: BT-DC 40
  • Diamètre de serrage: 1/2"
  • Longueur de projection: 58 mm
  • Concentricité: ≤ 0,003 mm à 2,5 x D
  • Qualité d’équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 120 Nm
Etendue de la livraison: Ne comprend pas de clé d’activation
Technologie Expansion hydraulique Porte-outils
Gammes TENDO E compact
Interface de porte-outils BT-DC 40
Diamètre de serrage D1 1/2"
D2 [mm] 42
D6 [mm] 32
L2 [mm] 46
L3 [mm] 10
L4 [mm] 31
G M8x1
Couple de rotation min. [Nm] 120
Poids [kg] 1.2
Version Dual Contact Oui

Version
TENDO E compact (E compact = rapport qualité-prix optimisé)
Version courte et lourde
Formes et dimensions conformes à la norme ISO 7388

Concentricité
≤ 0,003 mm à 2,5 x D

Qualité d’équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.

Support de données
Alésage pour puce-support de données informatiques en option

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 JD/JF
Les alésages pour forme JF sont scellés avec des vis de réglage pour assurer la sécurité du transport.

Contact face
Similaire à la norme DIN ISO 7388-2 JD/JF mais avec un contact face
Version à double contact avec surfaces de travail simultanément plates et coniques

Vis d'ajustement de longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande