TENDO EC HSK-A50 Ø20x94
ID 20055171
- Expansion hydraulique Porte-outils
- Gammes: TENDO E compact
- Interface de porte-outils: HSK-A 50
- Diamètre de serrage: 20 mm
- Longueur de projection: 94 mm
- Concentricité: ≤ 0,003 mm à 2,5 x D
- Qualité d’équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 520 Nm
Détails techniques
Technologie | Expansion hydraulique Porte-outils |
---|---|
Gammes | TENDO E compact |
Interface de porte-outils | HSK-A 50 |
Porte-outils standard | DIN ISO 12164-1 |
Diamètre de serrage D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 42 |
D6 [mm] | 38 |
Longueur de projection L1 [mm] | 94 |
L2 [mm] | 52.5 |
L4 [mm] | 68 |
Couple de rotation min. [Nm] | 520 |
Poids [kg] | 1.32 |
Version
TENDO E compact (E compact = rapport qualité-prix optimisé)
Concentricité
≤ 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité d’équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.
Support de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
MQL (lubrification en quantité minimale)
Concept adapté aux opérations MQL disponible sur demande
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Vis d'ajustement de longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande