arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TENDO P CAT30 Ø1/2 Illustration similaire

TENDO P CAT30 Ø1/2"x4"

Expansion hydraulique Porte-outils

ID 207055

TENDO P CAT30 Ø1/2"x4", Porte-outils
  • Expansion hydraulique Porte-outils
  • Gammes: TENDO Platinum
  • Interface de porte-outils: CAT 30
  • Diamètre de serrage: 1/2"
  • Longueur de projection: 101.6 mm
  • Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
  • Qualité d’équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 95 Nm
Etendue de la livraison: Ne comprend pas de clé d’activation
Technologie Expansion hydraulique Porte-outils
Gammes TENDO Platinum
Interface de porte-outils CAT 30
Porte-outils standard ASME B5.50
Diamètre de serrage D1 1/2"
D2 [mm] 32
D3 [mm] 44.45
D6 [mm] 28.5
101,6 mm / 4.0"
L2 [mm] 46
L3 [mm] 10
L4 [mm] 48.5
L5 [mm] 82.55
G M8x1
Couple de rotation min. [Nm] 95
Poids [kg] 0.7

Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D

Qualité d’équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.

Support de données
Alésage pour puce-support de données informatiques en option

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Alimentation en liquide de refroidissement selon ASME B5.50
Les alésages pour forme AF sont scellés avec des vis de réglage pour assurer la sécurité du transport.

Vis d'ajustement de longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande
TENDO Platinum avec Cool Flow disponible sur demande