arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TENDO P HSK-A80 Ø18x95 Illustration similaire

TENDO P HSK-A80 Ø18x95

Porte-outil expansible hydraulique

ID 204490

TENDO P HSK-A80 Ø18x95, Porte-outils
  • Porte-outil expansible hydraulique
  • Gammes: TENDO Platinum
  • Interface de porte-outils: HSK-A 80
  • Diamètre de serrage: 18 mm
  • Longueur de projection: 95 mm
  • Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 240 Nm
Etendue de la livraison: Ne comprend pas de clé d’activation
Technologie Porte-outil expansible hydraulique
Gammes TENDO Platinum
Interface de porte-outils HSK-A 80
Porte-outil standard DIN ISO 12164-1
Diamètre de serrage D1 18 mm
D2 [mm] 40
D3 [mm] 50
D6 [mm] 36
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 95 mm / 3.7"
L2 [mm] 49
L3 [mm] 10
L4 [mm] 51
L5 [mm] 69
G M12x1
Couple de rotation min. [Nm] 240
Poids [kg] 1.8

Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

MQL (lubrification en quantité minimale)
Concept adapté aux opérations MQL disponible sur demande

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande
TENDO Platinum avec Cool Flow disponible sur demande