arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TENDO Slim 4ax CF CAT40 Ø6x120 Illustration similaire

TENDO Slim 4ax CF CAT40 Ø6x120

Expansion hydraulique Porte-outils

ID 1458071

TENDO Slim 4ax CF CAT40 Ø6x120, Porte-outils
  • Expansion hydraulique Porte-outils
  • Gammes: TENDO Slim 4ax
  • Version Cool Flow
  • Interface de porte-outils: CAT 40
  • Diamètre de serrage: 6 mm
  • Longueur de projection: 120 mm
  • Concentricité: ≤ 0,006 mm à 2,5 x D
  • Qualité d’équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 16 Nm
Etendue de la livraison: Ne comprend pas de clé d’activation
Technologie Expansion hydraulique Porte-outils
Gammes TENDO Slim 4ax
Interface de porte-outils CAT 40
Porte-outils standard ASME B5.50
Diamètre de serrage D1 6 mm
D2 [mm] 27
D6 [mm] 21
L2 [mm] 36.5
L3 [mm] 10
L4 [mm] 100.95
G M10x1
Couple de rotation min. [Nm] 16
Poids [kg] 0.9
Version Cool Flow Oui

Concentricité
≤ 0,006 mm à 2,5 x D

Qualité d’équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.

Support de données
Alésage pour puce-support de données informatiques en option

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Version Cool Flow
Refroidissement ciblé par quatre canaux de liquide de refroidissement montés à des intervalles de 90° sur le diamètre de serrage
Alimentation en liquide de refroidissement selon ASME B5.50
Les alésages pour forme AF sont scellés avec des vis de réglage pour assurer la sécurité du transport.

Vis d'ajustement de longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande