TENDO Slim 4ax CF CAT40 Ø8x120
ID 1458072
- Expansion hydraulique Porte-outils
- Gammes: TENDO Slim 4ax
- Version Cool Flow
- Interface de porte-outils: CAT 40
- Diamètre de serrage: 8 mm
- Longueur de projection: 120 mm
- Concentricité: ≤ 0,006 mm à 2,5 x D
- Qualité d’équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 23 Nm
Détails techniques
Technologie | Expansion hydraulique Porte-outils |
---|---|
Gammes | TENDO Slim 4ax |
Interface de porte-outils | CAT 40 |
Porte-outils standard | ASME B5.50 |
Diamètre de serrage D1 | 8 mm |
D2 [mm] | 27 |
D6 [mm] | 21 |
L2 [mm] | 36.5 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 100.95 |
G | M10x1 |
Couple de rotation min. [Nm] | 23 |
Poids [kg] | 0.9 |
Version Cool Flow | Oui |
Concentricité
≤ 0,006 mm à 2,5 x D
Qualité d’équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.
Support de données
Alésage pour puce-support de données informatiques en option
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Version Cool Flow
Refroidissement ciblé par quatre canaux de liquide de refroidissement montés à des intervalles de 90° sur le diamètre de serrage
Alimentation en liquide de refroidissement selon ASME B5.50
Les alésages pour forme AF sont scellés avec des vis de réglage pour assurer la sécurité du transport.
Vis d'ajustement de longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande