TENDO Slim 4ax SCAPTO C6 Ø20x85
ID 1480911
- Porte-outil expansible hydraulique
- Gammes: TENDO Slim 4ax
- Interface de porte-outils: SCHUNK CAPTO C6
- Diamètre de serrage: 20 mm
- Longueur de projection: 85 mm
- Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 330 Nm
Détails techniques
Technologie | Porte-outil expansible hydraulique |
---|---|
Gammes | TENDO Slim 4ax |
Interface de porte-outils | SCHUNK CAPTO C6 |
Porte-outil standard | ISO 26623-1 |
Diamètre de serrage D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 42 |
D6 [mm] | 33 |
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 85 mm / 3.3" |
L2 [mm] | 52 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 63 |
G | M16x1 |
Couple de rotation min. [Nm] | 330 |
Poids [kg] | 1.2 |
Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.
Supports de données
Alésages pour puce de codage en option
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande
Données CAO
Les dessins selon DIN SPEC 69874 sont disponibles sur schunk.com ; pour plus d’informations, veuillez contacter cad.cax.daten@de.schunk.com