TRIBOS-M ER20 Ø4x25.5
Porte-outils de serrage polygonal
ID 1355013
Ce produit sera arrêté et ne sera disponible que pour une période limitée.
TRIBOS-M ER20 Ø4x25.5, Porte-outils
- Porte-outils de serrage polygonal
- Gammes: TRIBOS-Mini
- Interface de porte-outils: ER 20
- Diamètre de serrage: 4 mm
- Longueur de projection: 32.7 mm
- Concentricité: ≤ 0,01 mm à 2,5 x D
- Couple de rotation min.: 2.5 Nm
Détails techniques
Technologie | Porte-outils de serrage polygonal |
---|---|
Gammes | TRIBOS-Mini |
Interface de porte-outils | ER 20 |
Porte-outil standard | ISO 15488-A |
Diamètre de serrage D1 | 4 mm |
Taille de serrage ER | ER 20 |
D2 [mm] | 9 |
D3 [mm] | 10 |
L [mm] | 57 |
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 32,7 mm / 1.3" |
L4 [mm] | 22.5 |
L5 [mm] | 25.5 |
G | M8x1 |
Couple de rotation min. [Nm] | 2.5 |
Poids [kg] | 0.23 |
Compatible avec tous les écrous de serrage ER classiques
Ces variantes de produit sont adaptées aux centres de fraisage et aux centres de tournage.
Ces variantes de produit sont adaptées aux centres de fraisage et aux centres de tournage.
Version
Concept symétrique rotatif
Concentricité
≤ 0,01 mm à 2,5 x D
Qualité de la queue d'outil
h6
Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Butée de profondeur disponible en accessoire
Conception conique
Cône ER selon la forme A DIN-6388
Version conique ER supplémentaire disponible sur demande
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande